Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Inele forjate dintr-o bucată din oțel aliat cu rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi. Finisajul cu oxid negru ajută la rezistența la coroziune. Ele păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Aceste inele de ridicare pentru sarcini grele îndeplinesc specificația militară nr. MIL-STD 209 și respectă ANSI/ASME B30.26. Factor de proiectare minim: 5:1. Acestea au fost inspectate cu particule magnetice conform ASTM 1444. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.
Inelele de ridicare proiectate de siguranță păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Factor de proiectare: 5:1. Versiunea din oțel aliat are o rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi, este inspectată cu particule magnetice conform ASTM 1444 și are un finisaj cu oxid negru care ajută la rezistența la coroziune. Versiunile Oțel inoxidabil 300 sunt NDT: 100% testate la lichid penetrant conform MIL-STD-50032, ASTME 1417, proces de purificare: curat și pasiv conform ASTM A 967, QQ-P-35 Tip II. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.
Protectorii adezivi pentru flanșe cu față completă au un design peel-and-stick pentru o aplicare ușoară. Acestea se lipesc bine și nu lasă reziduuri. Îndeplinește cerințele ANSI B1 și ASME B16.47. Acestea sunt evaluate la 150 lb.
Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina