Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Gestionare cabluri fibră optică

 (12 Produse)


Accesorii pentru fibră optică

Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.

Adaptoare pentru tăierea cablului de fibră optică

Adaptoarele pentru montarea conectoarelor de fibră optică transformă un orificiu pentru conector SC într-un orificiu pentru conector ST. Duplexorul de fibră optică face posibilă divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Fabricat din nailon negru conform UL94 V2 sau nailon natural.

Bucșe de detensionare - pentru cabluri de fibră optică

Odľahčovacie vývodky pre optické vlákna sú určené na poskytovanie zvýšenej ochrany oplášteným aj holým vláknam pri prechode panelom. Polyamidové telo sa montuje priamo na panel a opláštený kábel prechádza stredovým otvorom. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.

Consolă rastel de fibră optică - cu sfert de rotație

Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.

Dispozitive de prindere, de limitare a îndoirii fibrei optice

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien sú vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Navrhnuté na poskytovanie ochrany proti zlomeniu a zalomeniu pri akýchkoľvek aplikáciách smerovania vlákien. K dispozícii triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Cod Serie: SROFTHSP

Ghidaje pentru fibră optică

Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Mosoare pentru fibră optică

Sortiment prvkov k optickým vláknam prináša kruhové organizéry nízkoprofilových vlákien pre navíjanie rezervných vlákien na PCB dosku. Niektoré sa dajú rozlomiť na vodiace prvky po 90 alebo 180. Niektoré kruhové organizéry možno stohovať a namontovať na PCB dosku. Vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Cod Serie: SREFA04

Piese pentru tăvi de îmbinare din fibră

Organizéry zvarov optických vlákien môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi cez otvory pozdĺž jednej z dlhých strán organizéra. Rôzne farby pántov označujú, z ktorej strany je možné kazetu otvoriť Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne alebo ako súprava. Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0 a UL94 HB.

Cod Serie: SROFST

Suporturi separate

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Talere de îmbinare pentru cabluri cu fibră optică - sistem, kit

Ideálne na odstránenie mikro a makro záhybov, ktoré vznikajú nesprávnou manipuláciou s optickými vláknami. Organizéry môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi. Možno použiť s držiakmi ochrany zvarov, chráničmi zvarov optických vlákien a ochrannými rúrkami proti nadmerným ohybom Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Accesoriu pentru colectarea fibrei optice

Komponenty pre optické vlákna umožňujú mechanicky a bezpečne zakončiť malé viacvláknové káble s aramidovou výstuhou. Rozbočovač je možné vzájomne spájať a umožňuje rozbočenie až 4 káblov. K dispozícii je aj súprava so všetkými adaptérmi (OFM-4-05-19BLK). Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V2.

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Duplexor pentru fibră optică

Polyamidová ochranná trubička proti nadmerným ohybom - Duplexer umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Poskytuje rad vstupných adaptérov na zakrytie OFBLT, zväzkov vlákien, káblov a prepojovacích káblov s priemerom od 2,5 mm do 7,00 mm. Farby: čierna, modrá a zelená. Trieda UL94 V0.