Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(15 Produse)
Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.
Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..
Cod Serie: SR5587, SR5586
Sortiment mostíkových rukovätí navrhnutých v oblúkovom tvare má čiastočne plochý profil, ktorý je ideálny, keď sú na blízko sa otvárajúcich paneloch potrebné dve rukoväte. Na splnenie estetických požiadaviek je k dispozícii výber predného a zadného spojovacieho dielu spolu s výberom povrchových úprav.
Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.
Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.
Náš sortiment rúrkových mostíkových rukovätí sa používa na ťahanie veľkých dverí alebo zdvíhanie veľkých krytov skriniek. Sortiment ponúka rovný alebo šikmý profil, ktorý je ideálny pre dvojkrídlové dvere. Môžu byť namontované zo zadnej strany panelu alebo z prednej strany panelu. Výber materiálu a povrchovej úpravy zaisťuje vhodnosť pre konkrétne prostredie a estetický vzhľad pre povrchovú úpravu určenú týmto zariadením.
Cod Serie: SR5534
Kovové pravouhlé mostíkové rukoväte s otvorom so závitom sú zaoblené s ramenom a dvomi montážnymi otvormi so závitom. Jednodielna konštrukcia je pevná a odolná na vysokokvalitnú rukoväť s montážou zozadu a uhladeným vzhľadom.
Cod Serie: SR5112
Zapustené mostíkové rukoväte sú namontované v rovine k dverám alebo panelu. Môžu sa namontovať ich zaklapnutím do panelu; môžu byť tiež zvárané alebo pripevnené skrutkami. Najpredávanejšie sú plastové zapustené rukoväte; ponúkame však aj madlá z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.
Zostavy oblúkových priemyselných rukovätí s montážnym otvorom sa montujú spredu a majú ergonomický tvar pre estetický vzhľad a pohodlné používanie. Rozšírený sortiment tvarov a materiálov je vhodný pre rôzne zariadenia a prostredia.
Zapustené skrutkovacie rukoväte sa dajú namontovať zapustené na dvere alebo panel s montážnymi skrutkami. Zapustená montáž je vhodná pre miesta, kde by vyčnievajúca rukoväť zabraňovala funkčnosti alebo kde je obmedzený priestor.
Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.
Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.
Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.
Kovové madlá - pravouhlé so skrutkou
Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina