Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protector cu flanșă ridicată Sigilii cu cablu

 (6 Produse)


Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.

  • Concepute pentru protecția flanșelor cu suprafață ridicată.
  • Protecție pentru flanșe cu valoare pentru petrol, gaze și apă.
  • Design conic care se potrivește perfect în interiorul conductelor.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1372

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Protectoare cu flanșă cu împrejmuire înălțată

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SR1355

Sigilii Alulock

Sigiliile pentru cabluri cu corp metalic sunt concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui instrument (vândut separat) și se desface atunci când este tăiat pentru a preveni reutilizarea. În conformitate cu ISO17712:2023 și C-TPAT.

  • Sigiliile noastre pentru cabluri metalice pot fi utilizate în întreaga lume la securizarea bunurilor în timpul importului şi exportului. Aplicaţiile tipice includ containere de expediere, containere de marfă, transporturi feroviare, camioane şi remorci.
  • Cablul de oţel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unei unelte.
  • În conformitate cu ISO17712: 2023 și C-TPAT cu diametrul cablului de 3,5 mm și mai mare.
Material: PP Culoare: Negru, Albastru, Roșu, Bronz Cod Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilii Plaskalock

Sigilii pentru cabluri cu corp din plastic concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Eticheta lungă este ideală pentru imprimarea codurilor QR, a numerelor de serie și a codurilor de bare (până la 13 cifre). Opțiuni cu rezistență ridicată la tracțiune pentru 120 kg (1,5 mm diametru) și 150 kg (2.0 mm diametru).

  • Sigiliile noastre din plastic pentru cabluri pot fi utilizate în întreaga lume la securizarea bunurilor în timpul importului şi exportului. Aplicaţiile tipice includ containere de expediere, containere de marfă, transporturi feroviare, camioane şi remorci.
  • Mecanism de blocare îmbunătăţit şi caracteristici care indică accesul neautorizat.
  • Rezistență foarte ridicată la întindere, opțiunile includ: 120 kg (diametru 1,5 mm) și 150 kg (diametru 2,0 mm).
Culoare: Albastru, Verde, Roșu Cod Serie: SRH0021

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock