Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protector cu flanșă ridicată Sigilii cu destinaţie specială

 (8 Produse)


Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.

  • Concepute pentru protecția flanșelor cu suprafață ridicată.
  • Protecție pentru flanșe cu valoare pentru petrol, gaze și apă.
  • Design conic care se potrivește perfect în interiorul conductelor.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1372

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Etichete împotriva manipulării

Etichetele Tamper Evident au o suprafață mată pe care se poate scrie și vin în bucăți decupate. Unele opțiuni lasă un mesaj vizibil de securitate "void", în timp ce altele nu lasă niciun reziduu.

  • Etichete care indică accesul neautorizat, care au o suprafaţă mată potrivită pentru scris şi care sunt furnizate în bucăţi decupate.
  • Opțiuni care nu lasă în urmă reziduuri și opțiuni care lasă un mesaj vizibil de „clar” de securitate.
  • Un mod simplu de a vedea dacă un articol sau pachet a fost deschis.
Culoare: Roșu, Albastru, Verde Cod Serie: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Garnituri Sealon

Sigiliile Sealon sunt foarte potrivite pentru fabricarea produselor din plastic formabile la rece, cum ar fi sigiliile din plumb sintetic.

  • Materialul oferă capacități excelente de etanșare.
  • Rezistență la temperatură și substanțe chimice.
Material: Sealon Culoare: Gri Cod Serie: SRE0103, SRE0104

Protectoare cu flanșă cu împrejmuire înălțată

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SR1355

Sigilii Anchorlock

Sigiliile pentru utilități și contoare oferă dovezi de falsificare pentru contoare și obiecte care necesită sigilii din sârmă subțire, inclusiv contoare de apă și electricitate. Firul este introdus prin orificii mici și tras strâns pentru a-l fixa în poziție. Tipurile includ AnchorLock, ClickLock, CrimpLock și TwistLock.Sigiliile de utilități și contoare sunt special concepute pentru a evidenția violarea sau efracția pentru o gamă largă de metri sau obiecte care necesită o etanșare cu sârmă subțire.Firul metalic subţire poate fi trecut prin deschideri mici sau dificile.Ideale pentru contoare de apă și electricitate, conexiuni și alte cutii de siguranță. Material: PC, ABS, Policarbonat, Oțel Culoare: Albastru, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde, Alb, Natural Cod Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Sigilii Cartlock

Sigiliile cu adâncitură îngustă sunt concepute pentru a indica semne de manipulare sau încălcare. Aceste sigilii sunt ideale pentru securizarea cărucioarelor de zbor, a casetelor ATM și a altor aplicații pentru cărucioare. Designul complet din plastic prezintă un mecanism de blocare a fălcilor din acetal.

  • Concepute special pentru a dezvălui semne de violare sau efracție, pentru o serie de aplicații care necesită o etanșare foarte subțire.
  • Ideale pentru securizarea cărucioarelor de bord, a casetelor de bancomat și a altor aplicații ale carului.
  • Aplicare ușoară cu o singură mână.
Culoare: Alb, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde, Albastru Cod Serie: SRH0043

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock