Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Skupina SR: SR1985
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2673 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 3,8604 € - 4,7659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,1151 € - 0,1421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,1715 € - 0,2117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,4506 € - 0,5563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2502 € - 0,3089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,392 € - 0,4839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1709 € - 0,211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,2913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 5,1654 € - 6,3769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,1346 € - 0,1661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,8996 € - 1,1106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,1958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,5135 € - 0,634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0972 € - 0,12 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1527 € - 0,1886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm