Menu Hľadať

Chrániče Banjo

Na sklade

Krytky Banjo Union zabraňujú znečisteniu, poškodeniu a kontaminácii počas skladovania a prepravy. Rýchla a jednoduchá montáž. Vydrží teploty od -30C až po +80C.

  • Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt.
  • Mäkčené PVC ponúka tesné priliehanie a rýchle nasadenie a odstránenie. Možnosti HD polyetylénu ponúkajú bezpečné uchytenie jednoduchým zacvaknutím.
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E.
Materiál: Polyetylén HD, PVC Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1071, SRF0005

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky l1 H l2 Typ Kúpiť
0,3002 € - 0,5969 € 9100 Na sklade
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
0,3688 € - 0,8572 € 18250 Na sklade
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
0,2799 € - 0,5541 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
0,3367 € - 0,6674 € 15069 Na sklade
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
0,0841 € - 0,1518 € 200 Na sklade
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
0,1056 € - 0,1056 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
0,1634 € - 0,2068 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
0,096 € - 0,1836 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
0,1232 € - 0,1232 € 146 Na sklade
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
0,0653 € - 0,1306 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
0,0825 € - 0,1962 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
0,3969 € - 0,5233 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
Chrániče Banjo 10.0 mm Mäkčené PVC Žltá

10000267

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
9100 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 14.0 mm Mäkčené PVC Žltá

10000281

Cenové rozpätie
0,8572 € - 0,3688 €

Úroveň zásob
18250 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 8.0 mm Mäkčené PVC Žltá

10000250

Cenové rozpätie
0,5541 € - 0,2799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 12.0 mm Mäkčené PVC Žltá

10000274

Cenové rozpätie
0,6674 € - 0,3367 €

Úroveň zásob
15069 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 32.0 mm 19.9 mm Polyetylén HD Červená

10102053

Cenové rozpätie
0,1518 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 20.0 mm 11.9 mm Polyetylén HD Červená

10101988

Cenové rozpätie
0,1056 € - 0,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 17.0 mm 9.8 mm Polyetylén HD Červená

10101971

Cenové rozpätie
0,2068 € - 0,1634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 39.0 mm 24.9 mm Polyetylén HD Červená

10102060

Cenové rozpätie
0,1836 € - 0,096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 24.0 mm 13.8 mm Polyetylén HD Červená

10101995

Cenové rozpätie
0,1232 € - 0,1232 €

Úroveň zásob
146 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 28.0 mm 15.9 mm Polyetylén HD Červená

10102022

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,0653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 14.0 mm 7.8 mm Polyetylén HD Žltá

10256596

Cenové rozpätie
0,1962 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Typ
    2
Chrániče Banjo 43.0 mm 27.9 mm Polyetylén HD Červená

10102077

Cenové rozpätie
0,5233 € - 0,3969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer kompatibilnej rúrky
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Typ
    2