Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče rohov sú navrhnuté tak, aby chránili ostré a chúlostivé rohy počas prepravy a skladovania. Konštrukcia zaručuje bezpečné a pevné uchytenie, ktoré sa ľahko inštaluje a odstraňuje jednoduchým zatlačením na miesto. Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch.Používajú sa na zakrytie ostrých alebo chúlostivých rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.Jednoducho sa montujú a odstraňujú zatlačením.Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch. Materiál: Polyetylén LD, PP Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1041
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | T | L | Farba | t | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1909 € - 0,8645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,0988 € - 0,4942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,5452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1457 € - 0,7303 € | 1125 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1206 € - 0,1206 € | 28500 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,3032 € - 0,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Biela
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyetylén LD
|
1
|
||
| 0,1059 € - 0,5292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1166 € - 0,1166 € | 147000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,3323 € - 1,2115 € | 16425 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1
|
||
| 0,1374 € - 0,6881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1531 € - 0,6895 € | 1100 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1024 € - 0,5131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,095 € - 0,4738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,3192 € - 1,1167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
2
|
||
| 0,1516 € - 0,6807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,1894 € - 0,8543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,2419 € - 0,9724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,2288 € - 0,9185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,258 € - 1,038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
| 0,2172 € - 0,8717 € | 25 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku