Menu Hľadať

Clevis Piny so závitom

Vo výrobe

Clevis Pins with Thread are a specialised type of fastener used in mechanical assemblies, providing a secure yet detachable connection between components.

Unlike standard clevis pins, which are held together by a hole and a cotter pin, a threaded clevis pin has external threading on one or both ends, and this allows fastening with a nut or other fastener mechanism.

The threaded design enhances a more permanent installation and prevents unintentional disengagement. This makes these pins ideal for applications that require greater security and stability.

  • Commonly used in sectors such as automotive, agriculture and heavy machinery.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRR3428

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 h1 js14 l2 d3 h13 d1 tol. h11 l1 Kúpiť
5,2685 € - 7,5235 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
27.0
1,476 € - 2,1115 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
20.0
5,2685 € - 7,5235 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
30.0
1,4248 € - 2,0398 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
16.0
3,9258 € - 5,6068 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
24.0
2,0193 € - 2,8905 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
20.0
2,4805 € - 3,5465 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
35.0
5,822 € - 8,3128 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
35.0
2,1833 € - 3,116 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
25.0
1,6503 € - 2,3575 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
30.0
4,2025 € - 6,0065 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
35.0
5,2685 € - 7,5235 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
35.0
7,585 € - 10,8343 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
40.0
3,9258 € - 5,6068 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
30.0
6,4985 € - 9,2763 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
45.0
1,5478 € - 2,214 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
25.0
4,4793 € - 6,396 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
40.0
5,494 € - 7,8515 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
40.0
2,3268 € - 3,321 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
30.0
5,822 € - 8,3128 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
32.0
Clevis Pin so závitom M12 14.0 27.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760304

Cenové rozpätie
7,5235 € - 5,2685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    27.0
Clevis Pin so závitom M6 8.0 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760199

Cenové rozpätie
2,1115 € - 1,476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    20.0
Clevis Pin so závitom M12 14.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760311

Cenové rozpätie
7,5235 € - 5,2685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Clevis Pin so závitom M6 8.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760182

Cenové rozpätie
2,0398 € - 1,4248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    16.0
Clevis Pin so závitom M10 12.0 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760267

Cenové rozpätie
5,6068 € - 3,9258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    24.0
Clevis Pin so závitom M8 10.0 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760229

Cenové rozpätie
2,8905 € - 2,0193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    20.0
Clevis Pin so závitom M8 10.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760250

Cenové rozpätie
3,5465 € - 2,4805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Clevis Pin so závitom M12 16.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760359

Cenové rozpätie
8,3128 € - 5,822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    35.0
Clevis Pin so závitom M8 10.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760236

Cenové rozpätie
3,116 € - 2,1833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    25.0
Clevis Pin so závitom M6 8.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760212

Cenové rozpätie
2,3575 € - 1,6503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    30.0
Clevis Pin so závitom M10 12.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760281

Cenové rozpätie
6,0065 € - 4,2025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Clevis Pin so závitom M12 14.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760328

Cenové rozpätie
7,5235 € - 5,2685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Clevis Pin so závitom M12 16.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760366

Cenové rozpätie
10,8343 € - 7,585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    40.0
Clevis Pin so závitom M10 12.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760274

Cenové rozpätie
5,6068 € - 3,9258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Clevis Pin so závitom M12 16.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760373

Cenové rozpätie
9,2763 € - 6,4985 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    45.0
Clevis Pin so závitom M6 8.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760205

Cenové rozpätie
2,214 € - 1,5478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    25.0
Clevis Pin so závitom M10 12.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760298

Cenové rozpätie
6,396 € - 4,4793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Clevis Pin so závitom M12 14.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760335

Cenové rozpätie
7,8515 € - 5,494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Clevis Pin so závitom M8 10.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760243

Cenové rozpätie
3,321 € - 2,3268 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Clevis Pin so závitom M12 16.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20760342

Cenové rozpätie
8,3128 € - 5,822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    32.0