10424308
1217050
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,4871 € |
| 150 - 299 | 1,4156 € |
| 300 + | 1,3704 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 2.4 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.094 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 5.69 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 5.69 N |
| Zaťažená dĺžka | 0.161 in |
| Zaťažená dĺžka | 4.1 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Vonkajší priemer | 0.24 in |
| Vonkajší priemer | 6.1 mm |
| Celková dĺžka | 9.65 mm |
| Celková dĺžka | 0.38 in |
| Tuhosť pružiny | 1.03 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 1.03 Nmm |
| Priemer drôtu | 0.5 mm |
| Priemer drôtu | 0.02 in |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku