Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10439005
1217308
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,0411 € |
| 150 - 299 | 1,939 € |
| 300 + | 1,8661 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 12.3 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.484 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 85.22 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 85.22 N |
| Zaťažená dĺžka | 15.1 mm |
| Zaťažená dĺžka | 0.594 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Vonkajší priemer | 12.2 mm |
| Vonkajší priemer | 0.48 in |
| Celková dĺžka | 1 in |
| Celková dĺžka | 25.4 mm |
| Tuhosť pružiny | 8.31 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 8.31 Nmm |
| Priemer drôtu | 1.6 mm |
| Priemer drôtu | 0.063 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 302 |