Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
582 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1763 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,3527 € - 0,3527 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,2624 € - 0,2624 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,2259 € - 0,8265 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
1,2027 € - 1,4242 € 1000 Na sklade
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,1664 € - 0,2054 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid
M4 x 0.7
6.0 mm
0,2194 € - 0,2709 € 1000 Na sklade
Šesťhran
Polyamid
M4 x 0.7
15.0 mm
0,1866 € - 0,2304 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid
M4 x 0.7
12.0 mm
0,1806 € - 0,2229 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid
M4 x 0.7
8.0 mm
1,0992 € - 1,0992 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,2503 € - 0,2503 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
30.0 mm
0,2259 € - 0,2259 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,1386 € - 0,1386 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
5.0 mm
0,156 € - 0,156 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
12.0 mm
0,1926 € - 0,2008 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
40.0 mm
0,2026 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
15.9 mm
0,156 € - 0,2594 € 500 Na sklade
Šesťhran
PA
18.0 mm
0,5873 € - 0,97 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
15.0 mm
0,6837 € - 1,1298 € 200 Na sklade
Šesťhran
PA
30.0 mm
0,7951 € - 1,3113 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
40.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Cenové rozpätie
0,3527 € - 0,3527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Cenové rozpätie
0,2624 € - 0,2624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Cenové rozpätie
0,8265 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    18.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Cenové rozpätie
1,4242 € - 1,2027 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

10341582

Cenové rozpätie
0,2054 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Cenové rozpätie
0,2709 € - 0,2194 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M4 x 0.7 12.0 mm

10341612

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Cenové rozpätie
0,2229 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm 10.0 mm

10339657

Cenové rozpätie
1,0992 € - 1,0992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M2.5 5.0 mm Polyamid 6.6

10156926

Cenové rozpätie
0,1386 € - 0,1386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M3 12.0 mm Polyamid 6.6

10157046

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10157602

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,1926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 7.1 mm M4 15.9 mm Polyamid 6.6

10001448

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 5.0 mm M2.5 18.0 mm PA

10156896

Cenové rozpätie
0,2594 € - 0,156 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M2.5 15.0 mm PA

10639665

Cenové rozpätie
0,97 € - 0,5873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Cenové rozpätie
1,1298 € - 0,6837 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Cenové rozpätie
1,3113 € - 0,7951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid