Menu Hľadať

Držiak kondenzátora

Na sklade

Držiak kondenzátora je určený na priskrutkovanie do rámu skrine. Odolné výrobky s jednodielnou konštrukciou. Dodávajú sa s upínacími dielmi alebo bez upínacích dielov. Sú dostupné vo vyhotovení s dištančnými stĺpikmi, zabezpečujúcimi odsadenie kondenzátora od rámu. Dodávajú sa aj v prevedení bez odsadení na prechod cez zariadenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Štýl Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
100 Na sklade
Káblová svorka Skrutka 50.8 mm PA Čierna

10170373


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Hardvér je súčasťou dodávky
    Screw, Quick Nut
  • Materiál
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Spôsob montáže
    Screw
Káblová svorka Skrutka 50.8 mm PA Čierna

10170366


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Hardvér je súčasťou dodávky
    Screw, Quick Nut
  • Materiál
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Spôsob montáže
    Screw