Menu Hľadať

Držiaky cedúľ na drôtené nosiče

Na sklade

Wire Rail Ticket Fixings promote special pricing and detailed information by hanging from wire display structures, but not including the displayed tag. These fixings call attention to specific products in retail environments for added promotion.

It is used in retail, office, event and other environments where information needs to be displayed. It is easy to install, provides a secure stand and has a parallel or vertical orientation display for your applications.

  • Material: PVC

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smer zobrazenia Maximálny priemer kompatibilného drôtu Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu Kúpiť
0,3257 € - 0,3812 € 500 Na sklade
Kolmo
9.0 mm
2.5 mm
Držiak cedúľ na drôtené nosiče 25.0 mm 2.5 mm PVC

10388532

Cenové rozpätie
0,3812 € - 0,3257 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Smer zobrazenia
    Kolmo
  • Maximálny priemer kompatibilného drôtu
    9.0 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu
    2.5 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm