Adjustable Poster Holders designed to securely hold and display posters, banners and other printed materials at conferences or exhibitions. It has two movable top hooks and a bottom part that is weighted to keep the poster straight.
Also in this product group you can find Poster Clips that can be used with poster edging to hang posters in point of display applications. As well as, Poster Edging strip that can be used with poster edge hooks, hanging hooks and ceiling clips (ordered separately).
They are quick and easy to install due to their flexibility.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,34 € - 4,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
1,1671 € - 3,1333 € | 35 Na sklade |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
2,0079 € - 3,9825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku