Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0717 € - 0,1714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0598 € - 0,1255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1845 € | 35500 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0921 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,10 € - 0,2099 € | 1000 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1278 € - 0,2685 € | 1000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,136 € - 0,2856 € | 3215 Na sklade |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2143 € - 0,45 € | 750 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2915 € - 0,6123 € | 1000 Na sklade |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2711 € - 0,5694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3527 € - 0,7409 € | 400 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5233 € - 1,0991 € | 2231 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,5743 € - 1,2063 € | 1950 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0817 € - 0,1717 € | 14500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1503 € | 3215 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1683 € | 4000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0648 € - 0,1362 € | 39600 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1839 € | 12500 Na sklade |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1163 € - 0,2443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0956 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm