Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0717 € - 0,1714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,8395 € - 2,1371 € | 1475 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,9915 € - 2,3953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,0596 € - 0,1251 € | 4500 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8645 € - 1,8155 € | 175 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,7421 € - 1,5583 € | 110 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4417 € - 0,9276 € | 3500 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,691 € - 1,4511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0876 € - 0,1839 € | 12500 Na sklade |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1472 € - 0,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,2069 € - 0,4347 € | 1200 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2989 € - 0,6275 € | 3263 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,2871 € - 0,6031 € | 800 Na sklade |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,309 € - 0,649 € | 1500 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3513 € - 0,7378 € | 93 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0569 € - 0,1197 € | 12000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10008058 | 0,1389 € - 0,2917 € | 500 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
| 0,0743 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1192 € - 0,2503 € | 7500 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0961 € - 0,202 € | 1779 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku