Menu Hľadať

Guľaté rukoväte bez závitu

Na sklade

Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.

Skupina SR: SR1535 ,SRN0000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
164 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Dokončiť Materiál otočného gombíka Spôsob montáže Kúpiť
19,3711 € - 19,3711 € 83 Na sklade
M6
Leštené
Hliník
Threaded
17,4894 € - 17,4894 € 190 Na sklade
M6
Pochrómované
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded
15,2378 € - 15,2378 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Leštené
Hliník
Threaded
1,3853 € - 2,4702 € 200 Na sklade
12.7 mm
Bez povrchovej úpravy
Polyetylén LD
Zatlačením
7,3393 € - 9,1029 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
Lesklý
Bakelit PA6 so skleným vláknom
Threaded
24,9573 € - 24,9573 € 366 Na sklade
M6
Pochrómované
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded
0,347 € - 0,6183 € 1495 Na sklade
7.9 mm
Bez povrchovej úpravy
Polyetylén LD
Zatlačením
0,7552 € - 1,3501 € 625 Na sklade
15.9 mm
Bez povrchovej úpravy
Polyetylén LD
Zatlačením
1,8954 € - 3,262 € 300 Na sklade
M10
Lesklá
Fenol
Threaded
3,1637 € - 5,4468 € 690 Na sklade
M8
Lesklá
Fenol
Threaded
45,3321 € - 110,2156 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Leštené
Hliník
Threaded
21,3509 € - 21,3509 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Leštené
Hliník
Push Fit
54,8513 € - 132,5091 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Pochrómované
Nehrdzavejúca oceľ
Push Fit
33,2603 € - 33,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Leštené
Hliník
Push Fit
Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Leštené
Hliník
Push Fit
0,0833 € - 0,1484 € 3052 Na sklade
4.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Polyetylén LD
Zatlačením
0,347 € - 0,6183 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Bez povrchovej úpravy
Polyetylén LD
Zatlačením
1,80 € - 3,7802 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Bez povrchovej úpravy
Polyetylén LD
Zatlačením
1,8954 € - 3,262 € 230 Na sklade
M12
Lesklá
Fenol
Threaded
1,6926 € - 5,1204 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Lesklý
Bakelit PA6 so skleným vláknom
Threaded
  • z/zo 9
Guľaté rukoväte 25.0 mm M6 Hliník Prírodná

10285312

Cenové rozpätie
19,3711 € - 19,3711 €

Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Guľaté rukoväte 20.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10285152

Cenové rozpätie
17,4894 € - 17,4894 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Guľaté rukoväte 20.0 mm M4 Hliník Prírodná

10396353

Cenové rozpätie
15,2378 € - 15,2378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Guľaté rukoväte 36.0 mm (DIA) 12.7 mm Čierna

10102091

Cenové rozpätie
2,4702 € - 1,3853 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    12.7 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál otočného gombíka
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Guľaté rukoväte 50.0 mm M14 Bakelit PA6 so skleným vláknom Čierna

10333419

Cenové rozpätie
9,1029 € - 7,3393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška gombíka
    46.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Dokončiť
    Lesklý
  • Materiál otočného gombíka
    Bakelit PA6 so skleným vláknom
  • Commodity Code
    3926909790
Guľaté rukoväte 25.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10285169

Cenové rozpätie
24,9573 € - 24,9573 €

Úroveň zásob
366 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Guľaté rukoväte 25.0 mm (DIA) 7.9 mm Čierna

10101537

Cenové rozpätie
0,6183 € - 0,347 €

Úroveň zásob
1495 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    7.9 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál otočného gombíka
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Guľaté rukoväte 30.0 mm (DIA) 15.9 mm Čierna

10101964

Cenové rozpätie
1,3501 € - 0,7552 €

Úroveň zásob
625 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    15.9 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál otočného gombíka
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Guľaté rukoväte 32.0 mm M10 Fenol Čierna

10252277

Cenové rozpätie
3,262 € - 1,8954 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Výška gombíka
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
  • Commodity Code
    3926909790
Guľaté rukoväte 40.0 mm M8 Fenol Čierna

10252291

Cenové rozpätie
5,4468 € - 3,1637 €

Úroveň zásob
690 Na sklade
Atribúty
  • Výška gombíka
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
  • Commodity Code
    3926909790
Guľaté rukoväte 44.0 mm M10 Hliník Prírodná

10285404

Cenové rozpätie
110,2156 € - 45,3321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    8301300000
Guľaté rukoväte 25.0 mm 6.0 mm Hliník Prírodná

10396421

Cenové rozpätie
21,3509 € - 21,3509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    6.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Guľaté rukoväte 38.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10396407

Cenové rozpätie
132,5091 € - 54,8513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.0 mm
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Guľaté rukoväte 32.0 mm 6.0 mm Hliník Prírodná

10285459

Cenové rozpätie
33,2603 € - 33,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    6.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    7326909890
Guľaté rukoväte 20.0 mm 5.0 mm Hliník Prírodná

10640326


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    5.0 mm
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál otočného gombíka
    Hliník
  • Commodity Code
    7326909890
Guľaté rukoväte 12.0 mm (DIA) 4.0 mm Čierna

10099087

Cenové rozpätie
0,1484 € - 0,0833 €

Úroveň zásob
3052 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    4.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál otočného gombíka
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Guľaté rukoväte 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Čierna

10494417

Cenové rozpätie
0,6183 € - 0,347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    6.4 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál otočného gombíka
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Guľaté rukoväte 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Čierna

10102084

Cenové rozpätie
3,7802 € - 1,80 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    9.5 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál otočného gombíka
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Guľaté rukoväte 32.0 mm M12 Fenol Čierna

10252284

Cenové rozpätie
3,262 € - 1,8954 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Výška gombíka
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
  • Commodity Code
    3926300090
Guľaté rukoväte 32.0 mm M8 Bakelit PA6 so skleným vláknom Čierna

10333365

Cenové rozpätie
5,1204 € - 1,6926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška gombíka
    29.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Lesklý
  • Materiál otočného gombíka
    Bakelit PA6 so skleným vláknom
  • Commodity Code
    3926909790