Menu Hľadať

Guľka bez maznice

Na sklade

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer čapu Celkový priemer Celková dĺžka Materiál Celková šírka Kúpiť
5,3214 € - 10,5012 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Hliník
1,8223 € - 3,6126 € 690 Na sklade
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oceľ
2,1722 € - 5,3884 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ
10340905 7,6832 € - 17,941 € 46 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
2,4201 € - 5,9701 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ
4,2571 € - 10,5012 € 1 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oceľ
2,4347 € - 4,8067 € 1169 Na sklade
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oceľ
14,302 € - 33,555 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
2,0702 € - 5,0515 € 32 Na sklade
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Oceľ
12,1297 € - 23,9723 € 637 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oceľ
5,6567 € - 13,4098 € 7 Na sklade
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oceľ
10340899 6,546 € - 16,1958 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Hliník
2,5658 € - 5,9701 € 1701 Na sklade
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oceľ
1,8223 € - 4,4699 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Oceľ
6,5168 € - 15,3386 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oceľ
10,9197 € - 21,5842 € 134 Na sklade
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oceľ
10341049 7,4645 € - 14,7569 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Hliník
18,1687 € - 38,1543 € 44 Na sklade
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
12.0 mm
1,9535 € - 4,8067 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oceľ
2,0702 € - 5,0515 € 50 Na sklade
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oceľ
  • z/zo 2
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Hliník

10340882

Cenové rozpätie
10,5012 € - 5,3214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 40.0 mm 8.0 mm Oceľ

10340813

Cenové rozpätie
3,6126 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
690 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ

10340998

Cenové rozpätie
5,3884 € - 2,1722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10340905

Cenové rozpätie
17,941 € - 7,6832 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    8302100090
Navarovací pánt 70.0 mm 11.5 mm Oceľ

10341001

Cenové rozpätie
5,9701 € - 2,4201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Oceľ

10340868

Cenové rozpätie
10,5012 € - 4,2571 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Oceľ

10340820

Cenové rozpätie
4,8067 € - 2,4347 €

Úroveň zásob
1169 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8302100090
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10340912

Cenové rozpätie
33,555 € - 14,302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    8302100090
Navarovací pánt 50.0 mm 8.0 mm Oceľ

10340981

Cenové rozpätie
5,0515 € - 2,0702 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 150.0 mm 20.0 mm Oceľ

10341025

Cenové rozpätie
23,9723 € - 12,1297 €

Úroveň zásob
637 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 100.0 mm 16.0 mm Oceľ

10340875

Cenové rozpätie
13,4098 € - 5,6567 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Hliník

10340899

Cenové rozpätie
16,1958 € - 6,546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 80.0 mm 13.0 mm Oceľ

10340837

Cenové rozpätie
5,9701 € - 2,5658 €

Úroveň zásob
1701 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    13.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Priemer čapu
    8.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8302100090
Navarovací pánt 50.0 mm 8.0 mm Oceľ

10340936

Cenové rozpätie
4,4699 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Oceľ

10341018

Cenové rozpätie
15,3386 € - 6,5168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 180.0 mm 20.0 mm Oceľ

10340967

Cenové rozpätie
21,5842 € - 10,9197 €

Úroveň zásob
134 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Priemer čapu
    13.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 120.0 mm 16.0 mm Hliník

10341049

Cenové rozpätie
14,7569 € - 7,4645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Priemer čapu
    10.0 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 60.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10352540

Cenové rozpätie
38,1543 € - 18,1687 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Navarovací pánt 40.0 mm 8.0 mm Oceľ

10340974

Cenové rozpätie
4,8067 € - 1,9535 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Priemer čapu
    5.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Navarovací pánt 70.0 mm 11.5 mm Oceľ

10340943

Cenové rozpätie
5,0515 € - 2,0702 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890