Menu Hľadať

Inbusové kľúče a torx kľúče - S-tvar

Na sklade

Hex keys are known by many names including allen key, allen wrench, and L-key. A single key is an L shaped hexagonal rod, though some fold up sets have multiple-sized straight rods that are attached to a handle, resembling a multi-tooled knife. The hex keys are used to tighten and loosen socket-head bolts.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť kľúča Kúpiť
0,2475 € - 0,4898 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
0,1275 € - 0,3196 € 230 Na sklade
4.0 mm
Inbusový kľúč 5.0 mm Oceľ

10378595

Cenové rozpätie
0,4898 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    20.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Inbusový kľúč 4.0 mm Oceľ

10378588

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka ramena
    20.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Dokončiť
    Pozinkovaný