Skrutky so silikónovým povlakom majú jedinečný tvar, ktorý umožňuje bezpečné uchytenie alebo spojenie bez použitia matice. Je celá so závitom a zapadá do existujúcich otvorov so závitom a nástrčkou. Ľahko sa pripája a odoberá pomocou šesťhranného kľúča (nie je súčasťou dodávky).
 Materiál: Silikón Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Červená Skupina SR: SRF0066
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Dĺžka závitu | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0538 € - 1,3595 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
M18
 
 | 
 
2.5 mm
 
 | 
 
Žltá
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Metrický závit
 
 | 
||
| 1,7539 € - 2,2618 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.299 in
 
33.0 mm
 
 | 
 
M24
 
 | 
 
3.0 mm
 
 | 
 
Čierna
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Metrický závit
 
 | 
||
| 1,3136 € - 1,6933 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
M20
 
 | 
 
2.5 mm
 
 | 
 
Modrá
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Metrický závit
 
 | 
||
| 0,7903 € - 1,0196 € | 100 Na sklade | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
M16
 
 | 
 
2.0 mm
 
 | 
 
Červená
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Metrický závit
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku