Menu Hľadať

Káblové spony s otvoreným ramenom

Na sklade

One arm, flexible cable clips to easily clamp down on wires, while still making them accesible if necessary. Available with or withour vinyl coating.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
10021002 23 Na sklade
Káblová svorka Lepidlo Hliník Šedá

10021019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Ochranná pena
  • Farba
    Šedá
  • Dĺžka upínacieho ramena
    28.65 mm
  • Štandardné
    RMS
  • Commodity Code
    7616991099
Káblová svorka Lepidlo Hliník Šedá

10021002


Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Ochranná pena
  • Farba
    Šedá
  • Dĺžka upínacieho ramena
    23.65 mm
  • Štandardné
    RMS
  • Commodity Code
    7616991099