Menu Hľadať

Jednodielne nastaviteľné nožičky 32.0 mm M22 25.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10327500

Starý kód produktu:

060002069901

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 99 0,7665 €
100 - 249 0,6601 €
250 + 0,6184 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

19,16 €

25 x 0,7665 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M22
Priemer základne 32.0 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie základne Tvrdený plast
Spôsob montáže Závitový čap
Materiál základne PA
Commodity Code 3926909790

Produkt 060002069901 nahrádza:

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 32.0 mm M22 25.0 mm Čierna
Nový kód produktu: 10257579
Starý kód produktu: 465486

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás