Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Zelená

Nový kód produktu:

20747114

Starý kód produktu:

20747114

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0473 €
5000 - 24999 0,0338 €
25000 + 0,0304 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

23,65 €

500 x 0,0473 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.0 mm
d1 17.5 mm
d2 20.1 mm
d3 15.2 mm
d4 17.3 mm
h 14.5 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás