Menu Hľadať

Kónické zátky s krúžkom Tab PCR

Vo výrobe

Kužeľové zástrčky s prstencový úchyt sú navrhnuté pre jednoduché odstránenie a inštaláciu. Vlastnosti zahŕňajú zúžený profil pre zvýšenú všestrannosť. Poskytujú ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou. Obsahuje robustný prstencový úchyt pre lepšiu manipuláciu pri odpájaní zástrčky. Prsteň tiež poskytuje ochranu steny, keď je plne nainštalovaný.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCFPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H d2 Veľkosť závitu d1 Kúpiť
0,1406 € - 0,1562 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
31.5 mm
29.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
17.0 mm
14.5 mm
0,0344 € - 0,0382 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,0831 € - 0,0924 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
0,0351 € - 0,039 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
9.5 mm
7.0 mm
0,0982 € - 0,1091 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
18.0 mm
15.5 mm
0,1122 € - 0,1247 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
23.5 mm
21.0 mm
0,0882 € - 0,098 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
51.0 mm
48.5 mm
0,1051 € - 0,1168 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
20.0 mm
GAS 1/2"
18.0 mm
0,0729 € - 0,081 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
35.5 mm
32.0 mm
0,0422 € - 0,0468 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
11.5 mm
9.5 mm
0,1122 € - 0,1247 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
25.5 mm
GAS 3/4"
22.5 mm
0,0797 € - 0,0886 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
40.5 mm
38.5 mm
0,0805 € - 0,0895 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
43.0 mm
40.0 mm
0,0982 € - 0,1091 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,0772 € - 0,0858 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
15.5 mm
13.5 mm
0,0702 € - 0,078 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,0941 € - 0,1046 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
54.0 mm
51.5 mm
0,1051 € - 0,1168 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
0,0702 € - 0,078 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
14.5 mm
12.5 mm
  • z/zo 2
Zátka so stredovým úchytom 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747909

Cenové rozpätie
0,1562 € - 0,1406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747824

Cenové rozpätie
0,0858 € - 0,0772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747725

Cenové rozpätie
0,0382 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747978

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747749

Cenové rozpätie
0,039 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 15.5 mm 18.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747831

Cenové rozpätie
0,1091 € - 0,0982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 21.0 mm 23.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747879

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,1122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    11.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 48.5 mm 51.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747985

Cenové rozpätie
0,098 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 18.0 mm 20.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747855

Cenové rozpätie
0,1168 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    GAS 1/2"
  • Farba
    Zelená
Zátka so stredovým úchytom 32.0 mm 35.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747923

Cenové rozpätie
0,081 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747763

Cenové rozpätie
0,0468 € - 0,0422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747886

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,1122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • Veľkosť závitu
    GAS 3/4"
  • Farba
    Zelená
Zátka so stredovým úchytom 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747947

Cenové rozpätie
0,0886 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    40.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747954

Cenové rozpätie
0,0895 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747848

Cenové rozpätie
0,1091 € - 0,0982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747800

Cenové rozpätie
0,0858 € - 0,0772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747787

Cenové rozpätie
0,078 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Zelená

20747992

Cenové rozpätie
0,1046 € - 0,0941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747862

Cenové rozpätie
0,1168 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátka so stredovým úchytom 12.5 mm 14.5 mm LDPE - PCR Zelená

20747794

Cenové rozpätie
0,078 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR