Menu Hľadať

Madlá - mostíkové, plastové

Na sklade

This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.

They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.

Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.

  • Material: Duroplast, Thermoplastic
  • Colour: White, Black, Yellow, Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Vzdialenosť montážneho otvoru Materiál rukoväte Spôsob montáže Celková šírka Celková výška Kúpiť
15,6725 € - 29,6975 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
10,5844 € - 20,0228 € 20 Na sklade
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
7,8143 € - 14,7875 € 80 Na sklade
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
0,1807 € - 0,3582 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
Polyetylén LD
Zacvaknutím
24.0 mm
24.0 mm
0,2843 € - 0,5602 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
Polyetylén LD
Zacvaknutím
16.0 mm
26.0 mm
8,937 € - 16,9306 € 139 Na sklade
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
12,0569 € - 22,8089 € 93 Na sklade
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
9,0244 € - 17,1449 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
6,5314 € - 12,3994 € 70 Na sklade
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
10,5844 € - 20,0228 € 250 Na sklade
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
15,4101 € - 29,2076 € 97 Na sklade
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,9578 € - 1,889 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
Polyetylén LD
Zacvaknutím
30.0 mm
2.0 mm
8,937 € - 16,9306 € 6372 Na sklade
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
15,4101 € - 29,2076 € 78 Na sklade
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
8,8349 € - 16,7163 € 462 Na sklade
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
6,5314 € - 12,3994 € 50 Na sklade
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
9,1264 € - 16,9306 € 100 Na sklade
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
15,4101 € - 29,2076 € 22 Na sklade
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,2454 € - 0,3029 € 11750 Na sklade
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
Polyetylén HD
Zacvaknutím
27.0 mm
11.5 mm
6,0795 € - 11,5115 € Požiadajte o dodací termin tu
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
  • z/zo 2
Rukoväť 132.0 mm M8 x 15

10252789

Cenové rozpätie
29,6975 € - 15,6725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celková dĺžka
    160.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 15
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 132.0 mm M6 x 9

10252642

Cenové rozpätie
20,0228 € - 10,5844 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    156.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 9
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 105.0 mm M6 x 9

10252567

Cenové rozpätie
14,7875 € - 7,8143 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    105.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Celková dĺžka
    121.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 9
  • Farba
    Čierna
Úchyty na balenie 24.0 mm Non Threaded Polyetylén LD Čierna

10394960

Cenové rozpätie
0,3582 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    158.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Farba
    Čierna
Úchyty na balenie 160.0 mm Non Threaded Polyetylén LD Biela

10394977

Cenové rozpätie
0,5602 € - 0,2843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    16.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    160.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    160.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 117.0 mm M8 x 9

10252611

Cenové rozpätie
16,9306 € - 8,937 €

Úroveň zásob
139 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    133.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 9
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 179.0 mm

10252727

Cenové rozpätie
22,8089 € - 12,0569 €

Úroveň zásob
93 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    179.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    204.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Rukoväť 93.5 mm M6 x 9

10252628

Cenové rozpätie
17,1449 € - 9,0244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.5 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Celková dĺžka
    112.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 9
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 117.0 mm

10252680

Cenové rozpätie
12,3994 € - 6,5314 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Rukoväť 132.0 mm M8 x 9

10252659

Cenové rozpätie
20,0228 € - 10,5844 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    156.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 9
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 120.0 mm M6 x 9

10252765

Cenové rozpätie
29,2076 € - 15,4101 €

Úroveň zásob
97 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 9
  • Farba
    Čierna
Zosilnená doska 150.0 mm Non Threaded Polyetylén LD

10394991

Cenové rozpätie
1,889 € - 0,9578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    150.0 mm
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 117.0 mm M6 x 9

10252604

Cenové rozpätie
16,9306 € - 8,937 €

Úroveň zásob
6372 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    133.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 9
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 117.0 mm M8 x 15

10252758

Cenové rozpätie
29,2076 € - 15,4101 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 15
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 132.0 mm

10252703

Cenové rozpätie
16,7163 € - 8,8349 €

Úroveň zásob
462 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková dĺžka
    156.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Rukoväť 117.0 mm

10252697

Cenové rozpätie
12,3994 € - 6,5314 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Rukoväť 117.0 mm M5 x 9

10252598

Cenové rozpätie
16,9306 € - 9,1264 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    133.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 9
  • Farba
    Čierna
Rukoväť 110.0 mm M6 x 9

10252741

Cenové rozpätie
29,2076 € - 15,4101 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    110.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 9
  • Farba
    Čierna
Úchyty na balenie 11.5 mm Non Threaded Polyetylén HD

10126523

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
11750 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    11.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Farba
    Prírodná
Rukoväť 93.5 mm

10252673

Cenové rozpätie
11,5115 € - 6,0795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.5 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Celková dĺžka
    112.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790