Menu Hľadať

Nábytkové montážne T-matice

Na sklade

T-matice sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, naklápacími klzákmi, kolieskami a uzamykacími skrutkami a inými aplikáciami montáže na nábytok. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.

Tieto matice sa ľahko montujú, stačí ich vložiť do predvŕtaného otvoru a priklepnúť na miesto kladivom.

Dodávajú sa v rôznych veľkostiach závitov pre rôzne aplikácie.

  • Materiál: oceľ
  • Farba: prírodná

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer príruby Výška hrotu Veľkosť závitu Priemer tela Kúpiť
0,2439 € - 0,6647 € 719 Na sklade
M8
0,3346 € - 0,9136 € 600 Na sklade
M10
0,1237 € - 0,3396 € 1000 Na sklade
M6
T-matica M8 22.0 mm 11.0 mm Oceľ

10322390

Cenové rozpätie
0,6647 € - 0,2439 €

Úroveň zásob
719 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Tvar matice
    Cylindrický
  • Commodity Code
    7318153590
  • Plný materiál
    Oceľ
T-matica M10 25.0 mm 12.0 mm Oceľ

10322406

Cenové rozpätie
0,9136 € - 0,3346 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Tvar matice
    Cylindrický
  • Commodity Code
    7318153590
  • Plný materiál
    Oceľ
T-matica M6 19.0 mm 9.0 mm Oceľ

10322383

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,1237 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Tvar matice
    Cylindrický
  • Commodity Code
    7326909890
  • Plný materiál
    Oceľ