Menu Hľadať

Nádobky

Na sklade

Small storage containers that are ideal for storing small component objects, and other substances such as natural solids, liquids or pastes. They are commonly used in bioscience and medical applications, and can be used in food processing and catering applications too.

This range features cylindrical flat-bottom tubes that are supplied with a secure lid, and round containers that are supplied without a secure lid. Compatible container lids can be purchased separately, from our range of snap-fit container lids, to ensure a secure storage solution.

Various material options are available in a broad range of sizes to suit your project requirements.

  • Materials: HIPS, PP, LDPE, Polystyrene and Stryrene
  • Colour: Clear

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Objem kvapaliny Farba Výška Materiál Priemer Typ Kúpiť
0,0889 € - 0,1867 € 1500 Na sklade
Priehľadná
LDPE - PIR
33.3 mm
Container without Lid
0,5466 € - 1,3611 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
LDPE - PIR
50.8 mm
Container without Lid
0,1182 € - 0,1243 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
LDPE - PIR
42.0 mm
Container without Lid
0,1012 € - 0,2238 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
LDPE - PIR
51.5 mm
Container without Lid
0,5567 € - 0,5567 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
LDPE - PIR
38.5 mm
Container without Lid
0,1226 € - 0,2431 € 7413 Na sklade
Priehľadná
LDPE - PIR
21.0 mm
Container without Lid
0,7364 € - 0,7364 € 190 Na sklade
Priehľadná
HIPS
Container without Lid
0,1633 € - 0,6436 € 600 Na sklade
Priehľadná
HIPS
Container without Lid
0,3842 € - 1,4481 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PP
Container without Lid
0,1923 € - 0,3064 € 1000 Na sklade
Priehľadná
HIPS
Container without Lid
0,3688 € - 0,3688 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
Styrén
63.0 mm
Tube with Lid
0,0541 € - 0,0541 € 2000 Na sklade
Priehľadná
HIPS
Container without Lid
0,254 € - 0,254 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PP
Container without Lid
0,2026 € - 0,2026 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
Styrén
12.7 mm
Tube with Lid
0,1111 € - 0,2171 € 2079 Na sklade
Priehľadná
HIPS
Container without Lid
0,1154 € - 0,1603 € 2700 Na sklade
Priehľadná
HIPS
Container without Lid
Nádoba 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE - PIR Priehľadná

10338261

Cenové rozpätie
0,1867 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Priemer
    33.3 mm
  • Compatible Accessories
    34923
  • Typ
    Container without Lid
Nádoba 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE - PIR Priehľadná

10206355

Cenové rozpätie
1,3611 € - 0,5466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Priemer
    50.8 mm
  • Compatible Accessories
    34926
  • Typ
    Container without Lid
Nádoba 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml LDPE - PIR Priehľadná

10338391

Cenové rozpätie
0,1243 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Priemer
    42.0 mm
  • Compatible Accessories
    34925
  • Typ
    Container without Lid
Nádoba 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml LDPE - PIR Priehľadná

10339756

Cenové rozpätie
0,2238 € - 0,1012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Priemer
    51.5 mm
  • Compatible Accessories
    34926
  • Typ
    Container without Lid
Nádoba 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml LDPE - PIR Priehľadná

10339749

Cenové rozpätie
0,5567 € - 0,5567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Priemer
    38.5 mm
  • Compatible Accessories
    34924
  • Typ
    Container without Lid
Nádoba 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE - PIR Priehľadná

10071229

Cenové rozpätie
0,2431 € - 0,1226 €

Úroveň zásob
7413 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Priemer
    21.0 mm
  • Compatible Accessories
    10513
  • Typ
    Container without Lid
Nádoba 84.0 mm 250.0 ml HIPS Priehľadná

10120842

Cenové rozpätie
0,7364 € - 0,7364 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Compatible Accessories
    1112450
  • Typ
    Container without Lid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál
    HIPS
Nádoba 22.0 mm 60.0 ml HIPS Priehľadná

10120828

Cenové rozpätie
0,6436 € - 0,1633 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Typ
    Container without Lid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál
    HIPS
Nádoba 112.0 mm 500.0 ml PP Priehľadná

10121030

Cenové rozpätie
1,4481 € - 0,3842 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Typ
    Container without Lid
  • Commodity Code
    3926909790
Nádoba 13.0 mm 35.0 ml HIPS Priehľadná

10120781

Cenové rozpätie
0,3064 € - 0,1923 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Typ
    Container without Lid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál
    HIPS
Nádoba 63.0 mm 17.0 mm 12.5 ml Styrén Priehľadná

10125427

Cenové rozpätie
0,3688 € - 0,3688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer
    63.0 mm
  • Compatible Accessories
    12460
  • Typ
    Tube with Lid
  • Commodity Code
    3926909790
Nádoba 37.0 mm 35.0 ml HIPS Priehľadná

10120798

Cenové rozpätie
0,0541 € - 0,0541 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Typ
    Container without Lid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál
    HIPS
Nádoba 41.0 mm 100.0 ml PP Priehľadná

10120934

Cenové rozpätie
0,254 € - 0,254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Compatible Accessories
    1112560
  • Typ
    Container without Lid
  • Commodity Code
    3926909790
Nádoba 12.7 mm 38.0 mm 4.0 ml Styrén Priehľadná

10125380

Cenové rozpätie
0,2026 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Priemer
    12.7 mm
  • Compatible Accessories
    12454
  • Typ
    Tube with Lid
  • Commodity Code
    3926909790
Nádoba 48.0 mm 50.0 ml HIPS Priehľadná

10120811

Cenové rozpätie
0,2171 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
2079 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Typ
    Container without Lid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál
    HIPS
Nádoba 28.0 mm 30.0 ml HIPS Priehľadná

10120750

Cenové rozpätie
0,1603 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Typ
    Container without Lid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál
    HIPS