Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Container Lids are an important component of any storage or packaging solution, offering a secure and protected cover for various containers. These lids are designed to fit securely over container openings, keeping the contents safe, fresh, and contamination-free.
They are simple to install and remove as a snap-on lid, requiring no additional equipment and providing a tight fit to prevent leaks or spillage. Ideal for small components and pastes in various applications such as food and beverage, medical, and automotive.
The container should be ordered separately.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná výška | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1156 € - 0,2292 € | 600 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,0263 € - 2,6574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,1426 € | 1500 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,3022 € - 0,6347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,1182 € - 0,2611 € | 780 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,3367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,3794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,3463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.402 in
35.6 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,1163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,1107 € - 0,1339 € | 1500 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku