Menu Hľadať

Otvorené lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Tieto otvorené lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tieto guličky sú v priamom kontakte s lineárnym hriadeľom, valcovitou tyčou, po ktorej sa puzdro posúva, čo poskytuje nízke trenie a vysokú nosnosť.

Zvyčajne sa používajú s opornou koľajnicou hriadeľa. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
  • Zvyčajne sa používajú s opornou koľajnicou hriadeľa.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1710, SRL1707

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
34,22 € - 48,88 € Požiadajte o dodací termin tu
Požiadajte o dodací termin tu
18,98 € - 27,12 € Požiadajte o dodací termin tu
11,73 € - 16,76 € Požiadajte o dodací termin tu
13,53 € - 19,33 € Požiadajte o dodací termin tu
32,00 € - 45,72 € Požiadajte o dodací termin tu
22,48 € - 32,12 € Požiadajte o dodací termin tu
60,62 € - 86,60 € Požiadajte o dodací termin tu
7,62 € - 10,88 € Požiadajte o dodací termin tu
43,11 € - 61,59 € Požiadajte o dodací termin tu
17,91 € - 25,59 € Požiadajte o dodací termin tu
Otvorené lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157388


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1570.0
  • Hmotnosť g
    195.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157371

Cenové rozpätie
48,88 € - 34,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    862.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Hmotnosť g
    84.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157364


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    578.0
  • Static load C0 max. N
    892.0
  • Hmotnosť g
    48.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157357

Cenové rozpätie
27,12 € - 18,98 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    510.0
  • Static load C0 max. N
    784.0
  • Hmotnosť g
    35.0
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Oceľ

20155568

Cenové rozpätie
16,76 € - 11,73 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Hmotnosť g
    57.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Oceľ

20155650

Cenové rozpätie
19,33 € - 13,53 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Hmotnosť g
    91.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20155834

Cenové rozpätie
45,72 € - 32,00 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    2150.0
  • Static load C0 max. N
    4010.0
  • Hmotnosť g
    705.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 30.0 47.0 68.0 Oceľ

20155797

Cenové rozpätie
32,12 € - 22,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    2740.0
  • Hmotnosť g
    325.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 60.0 90.0 125.0 Oceľ

20155957

Cenové rozpätie
86,60 € - 60,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    4700.0
  • Static load C0 max. N
    9990.0
  • Hmotnosť g
    2220.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Oceľ

20155469

Cenové rozpätie
10,88 € - 7,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Hmotnosť g
    41.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 50.0 75.0 100.0 Oceľ

20155896

Cenové rozpätie
61,59 € - 43,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    3820.0
  • Static load C0 max. N
    7930.0
  • Hmotnosť g
    1130.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8482800090
Otvorené lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Oceľ

20155759

Cenové rozpätie
25,59 € - 17,91 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Hmotnosť g
    215.0
  • Materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    8482800090