Menu Hľadať

Penový tesniaci profil EMI

Na sklade

EMI Gasketing made from polyurethane foam covered in nickel-copper tape. With clip-on profiles, these gaskets offer edge protection and sealing. Used on metal sheets, they offer protection from vibrations, ingress of humidity, and dirt. They provide an additional seal to enclosure boxes.

  • Reduces radiated emissions from boxes and enclosures
  • Wide bandwidth response 0.1-180 GHz
  • High noise reducing characteristics 80-90dB
  • Low Resistivity 0.8 Ω-cm
  • UL94 V-0 flame rated
  • Adhesive base for simple installation
  • One pack consists of five 1 metre gaskets.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Dĺžka kotúča Materiál Celková šírka Celková výška Typ Minimálny úchop Kúpiť
167,0902 € - 167,0902 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
1.0 m
PU pena
12.7 mm
12.7 mm
2
137,378 € - 137,378 € Požiadajte o dodací termin tu
Tvar L
1.0 m
PU pena
10.7 mm
9.8 mm
1
131,1966 € - 131,1966 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
1.0 m
PU pena
12.7 mm
6.4 mm
4
108,847 € - 108,847 € 21 Na sklade
Oválne
1.0 m
PU pena
9.5 mm
6.4 mm
3
Tesnenie EMI 12.7 mm 12.7 mm PU pena

10306475

Cenové rozpätie
167,0902 € - 167,0902 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Dĺžka kotúča
    1.0 m
  • Kompresné
    10 - 25%
  • Typ
    2
Tesnenie EMI 10.7 mm 9.8 mm PU pena

10306468

Cenové rozpätie
137,378 € - 137,378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková šírka
    10.7 mm
  • Dĺžka kotúča
    1.0 m
  • Kompresné
    10 - 25%
  • Typ
    1
Tesnenie EMI 12.7 mm 6.4 mm PU pena

10306499

Cenové rozpätie
131,1966 € - 131,1966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Dĺžka kotúča
    1.0 m
  • Kompresné
    10 - 25%
  • Typ
    4
Tesnenie EMI 9.5 mm 6.4 mm PU pena

10306482

Cenové rozpätie
108,847 € - 108,847 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    1.0 m
  • Kompresné
    10 - 25%
  • Typ
    3