Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
610 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,4431 € - 0,4541 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3217 € - 0,3217 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
0,033 € - 0,033 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0868 € - 0,0936 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,1297 € - 0,1683 € 6500 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,0831 € - 0,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,0472 € - 0,0472 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
0,0668 € - 0,0808 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,1366 € - 0,1763 € 11500 Na sklade
Čierna
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,3637 € - 0,3637 € 5025 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,5306 € - 0,5306 € 2000 Na sklade
Prírodná
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,5846 € - 0,5846 € 51785 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,0232 € - 0,0232 € 8600 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,5718 € - 0,5718 € 615 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,0284 € - 0,0284 € 3400 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,087 € - 0,087 € 66000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0571 € - 0,0571 € 82000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0484 € - 0,0484 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0986 € - 0,0986 € 14400 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
0,0363 € - 0,0363 € 20880 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 31
Podložka 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10340615

Cenové rozpätie
0,4541 € - 0,4431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10214596

Cenové rozpätie
0,3217 € - 0,3217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10322413

Cenové rozpätie
0,033 € - 0,033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10340509

Cenové rozpätie
0,0936 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10055953

Cenové rozpätie
0,1683 € - 0,1297 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10178614

Cenové rozpätie
0,1032 € - 0,0831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    5.5 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Fixačná podložka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10322444

Cenové rozpätie
0,0472 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Špecifikácie
    DIN 125
Plochá podložka 0.250 in 0.719 in 0.062 in Čierna Polyamid 6.6

10356739

Cenové rozpätie
0,0808 € - 0,0668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1366 €

Úroveň zásob
11500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Podložka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10069714

Cenové rozpätie
0,3637 € - 0,3637 €

Úroveň zásob
5025 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Cenové rozpätie
0,5306 € - 0,5306 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Hrúbka
    5.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10067581

Cenové rozpätie
0,5846 € - 0,5846 €

Úroveň zásob
51785 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Polyamid 6.6

10041987

Cenové rozpätie
0,0232 € - 0,0232 €

Úroveň zásob
8600 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Polyamid 6.6

10042106

Cenové rozpätie
0,5718 € - 0,5718 €

Úroveň zásob
615 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    31.0 mm
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Hrúbka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10041956

Cenové rozpätie
0,0284 € - 0,0284 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10069318

Cenové rozpätie
0,087 € - 0,087 €

Úroveň zásob
66000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10042007

Cenové rozpätie
0,0571 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
82000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10266991

Cenové rozpätie
0,0484 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm Polyamid 6.6

10184226

Cenové rozpätie
0,0986 € - 0,0986 €

Úroveň zásob
14400 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10067574

Cenové rozpätie
0,0363 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
20880 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná