Menu Hľadať

Prídržné podložky

Na sklade

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
141 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Rozmery kompatibilnej skrutky Kúpiť
0,0499 € - 0,0599 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén HD
8.0 mm
0.8 mm
0,0485 € - 0,0485 € 98000 Na sklade
Prírodná
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,051 € - 0,051 € 46000 Na sklade
Prírodná
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0511 € - 0,0598 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyetylén HD
7.0 mm
0.5 mm
0,0501 € - 0,0501 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
8.5 mm
2.8 mm
0,0414 € - 0,0414 € 28700 Na sklade
Prírodná
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,0634 € - 0,0885 € 2000 Na sklade
Prírodná
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0377 € - 0,0466 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0308 € - 0,038 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.5 mm
11.5 mm
1.1 mm
0,0337 € - 0,0416 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
0,0245 € - 0,0303 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
0,0262 € - 0,0323 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
0,0341 € - 0,0421 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0506 € - 0,076 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,1949 € - 0,2406 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,1357 € - 0,1675 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,0421 € - 0,052 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,074 € - 0,0914 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,0318 € - 0,0393 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
  • z/zo 8
Fixačná podložka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10322475

Cenové rozpätie
0,0599 € - 0,0499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Cenové rozpätie
0,0485 € - 0,0485 €

Úroveň zásob
98000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Cenové rozpätie
0,051 € - 0,051 €

Úroveň zásob
46000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    2.8 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Polyetylén HD

10214954

Cenové rozpätie
0,0598 € - 0,0511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Cenové rozpätie
0,0501 € - 0,0501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    8.5 mm
  • Hrúbka
    2.8 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0414 €

Úroveň zásob
28700 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Prírodná
Fixačná podložka 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Cenové rozpätie
0,0885 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Hrúbka
    2.8 mm
  • Materiál
    PA
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.277 in 0.630 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217191

Cenové rozpätie
0,0466 € - 0,0377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7 mm
  • Vonkajší priemer
    16 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.470 in 0.734 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217276

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    11.9 mm
  • Vonkajší priemer
    18.6 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.218 in 0.453 in 0.045 in Polyamid 6.6

10217122

Cenové rozpätie
0,038 € - 0,0308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.5 mm
  • Vonkajší priemer
    11.5 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.156 in 0.266 in 0.125 in Polyamid 6.6

10217047

Cenové rozpätie
0,0416 € - 0,0337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.8 mm
  • Hrúbka
    3.2 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.375 in 0.594 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217207

Cenové rozpätie
0,0303 € - 0,0245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.564 in 0.891 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217283

Cenové rozpätie
0,0323 € - 0,0262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.3 mm
  • Vonkajší priemer
    22.6 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.375 in 0.750 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217078

Cenové rozpätie
0,0421 € - 0,0341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.277 in 0.400 in 0.055 in Polyamid 6.6

10217153

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7 mm
  • Vonkajší priemer
    10.2 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.450 in 1.500 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217238

Cenové rozpätie
0,2406 € - 0,1949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    11.4 mm
  • Vonkajší priemer
    38.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.690 in 1.125 in 0.032 in Polyamid 6.6

10217344

Cenové rozpätie
0,1675 € - 0,1357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.5 mm
  • Vonkajší priemer
    28.6 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.570 in 1.031 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217337

Cenové rozpätie
0,052 € - 0,0421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.5 mm
  • Vonkajší priemer
    26.2 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.940 in 1.344 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217368

Cenové rozpätie
0,0914 € - 0,074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    23.9 mm
  • Vonkajší priemer
    34.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Fixačná podložka 0.564 in 0.891 in 0.062 in Polyamid 6.6

10217290

Cenové rozpätie
0,0393 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.3 mm
  • Vonkajší priemer
    22.6 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Plný materiál
    Polyamid 66