Menu Hľadať

Priechodky s membránou

Na sklade

Diaphragm Grommets contain a thin central film that can be pierced to allow a range of different sized wires to pass through into an enclosure or through a panel. Two sided cut-outs have the central film in the centre of the grommet, whereas one sided cut-outs have the film to one side of the grommet.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
19 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Materiál Priemer montážneho otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Typ Celková výška Kúpiť
0,1661 € - 0,3275 € 14900 Na sklade
15.7 mm
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
2
6.4 mm
0,1647 € - 0,3275 € 2950 Na sklade
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
2.4 mm
1
8.8 mm
0,3207 € - 0,3207 € 76000 Na sklade
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
0,1647 € - 0,3336 € 42500 Na sklade
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
3.2 mm
1
9.6 mm
0,1909 € - 0,3796 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,2128 € - 0,4225 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
0,2609 € - 0,5205 € 7276 Na sklade
30.0 mm
PVC
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
2
8.0 mm
10072141 0,2843 € - 0,6827 € 79400 Na sklade
36.5 mm
PVC
25.5 mm
19.0 mm
2.4 mm
1
8.4 mm
0,1647 € - 0,3398 € 16150 Na sklade
25.5 mm
PVC
20.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
0,1457 € - 0,3153 € 243500 Na sklade
22.0 mm
PVC
16.0 mm
12.5 mm
2.4 mm
1
8.0 mm
0,2128 € - 0,4225 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
2
7.0 mm
10092538 0,1069 € - 0,2122 € 47500 Na sklade
12.7 mm
PVC
9.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
2
6.7 mm
0,4272 € - 0,4272 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
TPE/TPV
42.0 mm
31.0 mm
2.4 mm
2
10.1 mm
0,1331 € - 0,2639 € 22608 Na sklade
19.0 mm
PVC
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
1
5.8 mm
0,1661 € - 0,3306 € 1059 Na sklade
17.5 mm
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,3207 € - 0,3207 € 22800 Na sklade
39.0 mm
PVC
32.0 mm
25.5 mm
4.0 mm
1
9.5 mm
0,2128 € - 0,4225 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
PVC
22.0 mm
18.8 mm
1.6 mm
2
8.0 mm
0,1647 € - 0,4347 € 7500 Na sklade
25.5 mm
PVC
19.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
1
8.0 mm
0,3483 € - 0,3483 € 39000 Na sklade
25.4 mm
PVC
19.0 mm
15.9 mm
2.0 mm
1
7.9 mm
Priechodka izolačná s membránou 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

10092545

Cenové rozpätie
0,3275 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
14900 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Celkový priemer
    15.7 mm
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    12.5 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Priechodka izolačná s membránou 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10068885

Cenové rozpätie
0,3275 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
2950 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Vnútorný priemer
    15.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    19.0 mm
  • Celková výška
    8.8 mm
Priechodka izolačná s membránou 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092514

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,3207 €

Úroveň zásob
76000 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    39.0 mm
  • Vnútorný priemer
    25.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    32.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092507

Cenové rozpätie
0,3336 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
42500 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Vnútorný priemer
    15.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    19.0 mm
  • Celková výška
    9.6 mm
Priechodka izolačná s membránou 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092569

Cenové rozpätie
0,3796 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 20.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092590

Cenové rozpätie
0,4225 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    20.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm PVC

10092606

Cenové rozpätie
0,5205 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
7276 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    20.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    25.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 25.5 mm 19.0 mm 36.5 mm PVC

10072141

Cenové rozpätie
0,6827 € - 0,2843 €

Úroveň zásob
79400 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    36.5 mm
  • Vnútorný priemer
    19.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    25.5 mm
  • Celková výška
    8.4 mm
Priechodka izolačná s membránou 20.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10069097

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
16150 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Vnútorný priemer
    15.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    20.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 16.0 mm 12.5 mm 22.0 mm PVC

10092484

Cenové rozpätie
0,3153 € - 0,1457 €

Úroveň zásob
243500 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 19.0 mm 16.0 mm 25.5 mm PVC

10092583

Cenové rozpätie
0,4225 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    19.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10092538

Cenové rozpätie
0,2122 € - 0,1069 €

Úroveň zásob
47500 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Celkový priemer
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    9.9 mm
  • Celková výška
    6.7 mm
Priechodka izolačná s membránou 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

10092613

Cenové rozpätie
0,4272 € - 0,4272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Celkový priemer
    49.0 mm
  • Vnútorný priemer
    31.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    42.0 mm
  • Celková výška
    10.1 mm
Priechodka izolačná s membránou 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

10092477

Cenové rozpätie
0,2639 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
22608 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    5.8 mm
Priechodka izolačná s membránou 11.0 mm 8.0 mm 17.5 mm PVC

10092552

Cenové rozpätie
0,3306 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
1059 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Celkový priemer
    17.5 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    11.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

10092521

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,3207 €

Úroveň zásob
22800 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    39.0 mm
  • Vnútorný priemer
    25.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    32.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Priechodka izolačná s membránou 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

10092576

Cenové rozpätie
0,4225 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Vnútorný priemer
    18.8 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    22.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

10092491

Cenové rozpätie
0,4347 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Vnútorný priemer
    15.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    19.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 19.0 mm 15.9 mm 25.4 mm PVC

10090442

Cenové rozpätie
0,3483 € - 0,3483 €

Úroveň zásob
39000 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    15.9 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    19.0 mm
  • Celková výška
    7.9 mm