Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kompatibilného otvoru v paneli | Priemer vložky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6089 € - 0,7109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1622 € - 1,5808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8789 € - 0,8789 € | 1200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9748 € - 1,3247 € | 7500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6101 € - 0,8306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,2709 € - 1,4935 € | 40 Na sklade |
|
|
||
| 1,7952 € - 2,0824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,4195 € - 0,5703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1339 € - 1,5422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1339 € - 1,5422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,9241 € - 1,2558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9511 € - 1,2923 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 1,1339 € - 1,5422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9511 € - 1,2923 € | 50 Na sklade |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku