Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.
M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.
The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.
Skupina SR: SR1585
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4096 € - 0,7676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2645 € - 0,6362 € | 503 Na sklade |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,165 € - 0,3165 € | 456 Na sklade |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6769 € - 0,6769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku