Joint Connector Bolts are for use with Joint Connector Nuts and Barrel Nuts, which are available to buy separately. The head size of the bolt and nut match, providing an excellent surface finish on both sides of the assembly.
These bolts are most commonly used for self-assembly and flat-pack furniture. The are easily and quickly applied using an M4 Allen Key (not supplied).
Available in a range of lengths to suit your application.
Skupina SR: SR1585
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka pod hlavou | Priemer hlavy | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1763 € - 0,3306 € | 80 Na sklade |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1414 € - 0,2642 € | 688 Na sklade |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3003 € - 0,5848 € | 240 Na sklade |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1109 € - 0,2073 € | 970 Na sklade |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,45 € | 220 Na sklade |
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3645 € - 0,698 € | 90 Na sklade |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,349 € | 275 Na sklade |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,2363 € | 1776 Na sklade |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,3796 € | 77 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2084 € - 0,4225 € | 250 Na sklade |
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2172 € - 0,4347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0933 € - 0,1744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2434 € - 0,4562 € | 100 Na sklade |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku