Menu Hľadať

Profilové tesnenia - Flipper

Na sklade

A choice of single or dual flipper gaskets. The single flipper is made from EDPM material, whereas the dual flippers have hard rubber carrier to improve grip to a panel and a softer rubber to aid compression. Both profiles are flexible and can be pressed on by hand, making them a quick and easy solution. Black finish and has a steel spring core. Supplied in 20.0 metre rolls.

Skupina SR: SR5554

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna šírka svorky Minimálna hrúbka panela Minimálna šírka svorky Dĺžka kotúča Maximálna hrúbka panela Celková výška Rozpätie zachytenia Kúpiť
228,4141 € - 228,4141 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
26.9 mm
2.0 - 3.0 mm
165,6603 € - 165,6603 € 11 Na sklade
20.0 m
13.7 mm
1.0 - 3.0 mm
190,7646 € - 190,7646 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
13.7 mm
2.0 - 3.0 mm
245,9943 € - 245,9943 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
208,3306 € - 208,3306 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
16.1 mm
1.0 - 3.0 mm
228,4141 € - 228,4141 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
41.0 mm
2.0 - 4.0 mm
140,556 € - 140,556 € 1 Na sklade
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
155,6043 € - 155,6043 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
24.6 mm
1.0 - 3.0 mm
288,6503 € - 288,6503 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
145,5911 € - 145,5911 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
158,1361 € - 158,1361 € 79 Na sklade
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
211,1599 € - 211,1599 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
14.5 mm
211,1599 € - 211,1599 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
14.5 mm
309,2174 € - 309,2174 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.8 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 mm
Chránič hrán Side 26.9 mm 17.4 mm EPDM

10237380

Cenové rozpätie
228,4141 € - 228,4141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    2.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    26.9 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    17.4 mm
  • Smerovanie
    Bočný
Chránič hrán Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

10268179

Cenové rozpätie
165,6603 € - 165,6603 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.7 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    21.0 mm
  • Smerovanie
    Bočný
Chránič hrán Side 13.7 mm 22.9 mm EPDM

10268186

Cenové rozpätie
190,7646 € - 190,7646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    2.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.7 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    22.9 mm
  • Smerovanie
    Bočný
Chránič hrán Top 35.7 mm 7.3 mm EPDM

10268162

Cenové rozpätie
245,9943 € - 245,9943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    4.0 - 6.0 mm
  • Celková výška
    35.7 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    7.3 mm
  • Smerovanie
    Horná časť
Chránič hrán Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

10268193

Cenové rozpätie
208,3306 € - 208,3306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    16.1 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    27.5 mm
  • Smerovanie
    Bočný
Chránič hrán Top 41.0 mm 9.7 mm EPDM

10268148

Cenové rozpätie
228,4141 € - 228,4141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    2.0 - 4.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    9.7 mm
  • Smerovanie
    Horná časť
Chránič hrán Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

10268124

Cenové rozpätie
140,556 € - 140,556 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    23.7 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Smerovanie
    Horná časť
Chránič hrán Top 24.6 mm 9.8 mm EPDM

10237397

Cenové rozpätie
155,6043 € - 155,6043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    24.6 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    9.8 mm
  • Smerovanie
    Horná časť
Chránič hrán Top 51.4 mm 10.8 mm EPDM

10268155

Cenové rozpätie
288,6503 € - 288,6503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    2.0 - 4.0 mm
  • Celková výška
    51.4 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    10.8 mm
  • Smerovanie
    Horná časť
Čierna EPDM Chránič hrán 27.3 mm

10268117

Cenové rozpätie
145,5911 € - 145,5911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    27.3 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    3.0 mm
  • Smerovanie
    Horná časť
Chránič hrán Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

10268131

Cenové rozpätie
158,1361 € - 158,1361 €

Úroveň zásob
79 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    1.0 - 3.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Celková šírka
    8.7 mm
  • Smerovanie
    Horná časť
Chránič hrán 3.8 mm 13.7 mm PVC Biela

10646892

Cenové rozpätie
211,1599 € - 211,1599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálna hrúbka panela
    3.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    13.7 mm
  • Celková výška
    14.5 mm
  • Maximálna šírka svorky
    4.0 mm
  • Minimálna šírka svorky
    1.0 mm
Chránič hrán 3.8 mm 13.7 mm PVC Šedá

10646885

Cenové rozpätie
211,1599 € - 211,1599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálna hrúbka panela
    3.8 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    13.7 mm
  • Celková výška
    14.5 mm
  • Maximálna šírka svorky
    4.0 mm
  • Minimálna šírka svorky
    1.0 mm
Chránič hrán 3.8 mm PVC Čierna

10237632

Cenové rozpätie
309,2174 € - 309,2174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálna hrúbka panela
    3.8 mm
  • Celková výška
    15.2 mm
  • Maximálna šírka svorky
    3.0 mm
  • Minimálna šírka svorky
    1.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m