Menu Hľadať

Protiprachové krytky USB

Na sklade

Tieto protiprachové kryty sú určené na ochranu portov USB a RJ pred prachom, nečistotami, úlomkami a vlhkosťou, keď sa nepoužívajú. Odolnosť voči teplotám do 150C (302F).

  • Zabraňujú prenikaniu prachu, nečistôt, úlomkov a vlhkosti do elektrických komponentov.
  • Sú odolné voči teplotám až do 150 C | 302 F
  • Používajú sa na zariadenia vrátane technologického priemyslu a sú vhodné na konektory tlačiarní, skenerov a iných elektronických zariadení s USB portami.
Materiál: Polyamid, Silikónová guma, Plast, EPDM Farba: Čierna, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRF0058

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L2 Farba Materiál H L1 Typ Typ/prevedenie konektora Kúpiť
0,2274 € - 0,2274 € 117000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité-D
0,1837 € - 0,2274 € 6000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité-D
10108000 0,1938 € - 0,2362 € 4000 Na sklade
Šedá
Polyamid 6.6
10.5 mm
17.7 mm
1
Dvojité-D
0,2814 € - 0,3498 € 3000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
11.0 mm
15.0 mm
1
Dvojité-D
0,1942 € - 0,2025 € 3000 Na sklade
Čierna
Silikón
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,1866 € - 0,2274 € 70000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
0,2113 € - 0,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Silikónová guma
8.3 mm
11.8 mm
10464717 0,1822 € - 0,223 € 12236 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
10.5 mm
17.7 mm
1
0,1737 € - 0,2186 € 1600 Na sklade
Čierna
Silikónová guma
13.0 mm
6.7 mm
0,1851 € - 0,2274 € 31000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité-D
0,2113 € - 0,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
10311141 0,2113 € - 0,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
0,2113 € - 0,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Silikón
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
0,2113 € - 0,2113 € 1000 Na sklade
Čierna
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,3079 € - 0,3079 € 1000 Na sklade
Čierna
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
Krytka USB 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10108017

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
117000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    Dvojité-D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    Obdĺžnik
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Krytka USB 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10108048

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    Dvojité-D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    Obdĺžnik
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Krytka USB 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Polyamid 6.6 Šedá

10108000

Cenové rozpätie
0,2362 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    Dvojité-D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    Obdĺžnik
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Šedá
Krytka USB 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Polyamid 6.6 Čierna

10107997

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    Dvojité-D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    Štvorec
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Krytka USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silikón Čierna

10311110

Cenové rozpätie
0,2025 € - 0,1942 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    RJ45
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Čierna
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Krytka USB 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10108031

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
70000 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Krytka USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Silikónová guma Čierna

10311134

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikónová guma
  • Farba
    Čierna
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
Krytka USB 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10464717

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,1822 €

Úroveň zásob
12236 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Krytka USB 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Silikónová guma Čierna

10340462

Cenové rozpätie
0,2186 € - 0,1737 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikónová guma
  • Farba
    Čierna
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm
Krytka USB 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10108024

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    Dvojité-D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    Obdĺžnik
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Krytka USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Čierna

10108314

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    RJ11
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Krytka USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Šedá

10311141

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    USB-B
  • Typ
    3
  • Typ otvoru
    Štvorec
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Šedá
Krytka USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silikón Čierna

10311103

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    RJ11
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Čierna
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Krytka USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Čierna

10108321

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    RJ45
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Krytka USB 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Čierna

10311127

Cenové rozpätie
0,3079 € - 0,3079 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie konektora
    USB-A
  • Typ
    3
  • Typ otvoru
    Štvorec
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna