Menu Hľadať

Krytka USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Silikónová guma Čierna

Čierna zatlačovacia zátka pre USB-B USB a RJ konektory chráni nepoužívané porty konektora v elektronických komponentoch s teplotným rozsahom od -40 - 150 °C
Nový kód produktu:

10311134

Starý kód produktu:

CP-USB-B

1700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2062 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

206,20 €

1000 x 0,2062 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie konektora USB-B
Typ 3
Typ otvoru Štvorec
Materiál Silikónová guma
Farba Čierna
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás