Menu Hľadať

Regálové háčiky - ploché

Na sklade

Flat Merchandising Hooks are used to display items in an orderly and aesthetically pleasing manner. It has a flat, broad hook that provides a solid and secure platform, lowering the danger of goods sliding off or being damaged.

It is easy to install and remove, screwed or nailed into a wall or other surface, and resistant to corrosion and other environmental factors. They are sold individually and are ideal for holding hanging components on cardboard, POP displays, and free-standing display units.

  • Material: PA
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka zavesenia Kúpiť
0,9899 € - 1,2129 € 16125 Na sklade
0,8426 € - 1,0306 € 1500 Na sklade
Regálový háčik Jednoduchý 113.0 mm PA Prírodná

10382202

Cenové rozpätie
1,2129 € - 0,9899 €

Úroveň zásob
16125 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Predná časť displeja
    None
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Spôsob montáže
    Drážka v kartóne
  • Konfigurácia hrotu
    Jednoduchý
Regálový háčik Jednoduchý 98.0 mm PA Prírodná

10382196

Cenové rozpätie
1,0306 € - 0,8426 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Predná časť displeja
    None
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Spôsob montáže
    Drážka v kartóne
  • Konfigurácia hrotu
    Jednoduchý