Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).
The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.
The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.
Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1354 € - 0,1489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,1236 € | 245 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Priehľadná
|
K-Resin SBC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,4122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Priehľadná
|
K-Resin SBC
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku