Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 30.0 mm

Dištančný stĺpik s vnútorným/vonkajším závitom so zápichom bezpečne drží a vyrovnáva sedlo bez potreby párovania s podložkou.
Nový kód produktu:

10200704

Starý kód produktu:

1221524

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 4,5096 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

450,96 €

100 x 4,5096 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 13.0 mm
Dĺžka rozpierky 30.0 mm
Dĺžka závitu 14.0 mm
Farba Prírodná
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M8
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás