Menu Hľadať

Rozpierky

Na sklade

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
703 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dokončiť Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2848 € - 0,3341 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Pozinkovaný
5.0 mm
20.0 mm
1,6204 € - 1,9413 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
20.0 mm
0,5412 € - 0,6481 € 300 Na sklade
M2.5
5.0 mm
Bez povrchovej úpravy
6.0 mm
8.0 mm
2,3082 € - 2,7516 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Poniklovaná
8.0 mm
80.0 mm
0,6573 € - 0,7857 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Bez povrchovej úpravy
6.0 mm
18.0 mm
0,4799 € - 0,5717 € 200 Na sklade
M3
5.5 mm
Pozinkovaný
6.0 mm
30.0 mm
0,5212 € - 0,6221 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Pozinkovaný
8.0 mm
18.0 mm
0,5756 € - 0,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Bez povrchovej úpravy
6.0 mm
11.0 mm
0,5621 € - 0,6725 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Bez povrchovej úpravy
6.0 mm
6.0 mm
0,7971 € - 0,9528 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Bez povrchovej úpravy
6.0 mm
30.0 mm
0,7323 € - 0,8754 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Bez povrchovej úpravy
8.0 mm
15.0 mm
0,4035 € - 0,4815 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
6.0 mm
35.0 mm
0,3561 € - 0,4264 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Pozinkovaný
6.0 mm
12.0 mm
4,4079 € - 4,4079 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0 mm
Poniklovaná
14.0 mm
18.0 mm
9,8282 € - 9,8282 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0 mm
Poniklovaná
14.0 mm
70.0 mm
2,2777 € - 2,7363 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
Poniklovaná
10.0 mm
35.0 mm
0,5503 € - 0,6576 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Bez povrchovej úpravy
6.0 mm
10.0 mm
0,507 € - 0,6084 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Bez povrchovej úpravy
6.0 mm
5.0 mm
0,3684 € - 0,4387 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
Pozinkovaný
5.0 mm
18.0 mm
0,376 € - 0,4509 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.0 mm
Pozinkovaný
6.0 mm
25.0 mm
  • z/zo 36
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10634622

Cenové rozpätie
0,3341 € - 0,2848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 20.0 mm

10198780

Cenové rozpätie
1,9413 € - 1,6204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Cenové rozpätie
0,6481 € - 0,5412 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 80.0 mm

10198605

Cenové rozpätie
2,7516 € - 2,3082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 18.0 mm

10200827

Cenové rozpätie
0,7857 € - 0,6573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 30.0 mm

10199404

Cenové rozpätie
0,5717 € - 0,4799 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 18.0 mm

10199480

Cenové rozpätie
0,6221 € - 0,5212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Cenové rozpätie
0,6911 € - 0,5756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Cenové rozpätie
0,6725 € - 0,5621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 30.0 mm

10200858

Cenové rozpätie
0,9528 € - 0,7971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 15.0 mm

10445815

Cenové rozpätie
0,8754 € - 0,7323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 35.0 mm

10199268

Cenové rozpätie
0,4815 € - 0,4035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Cenové rozpätie
0,4264 € - 0,3561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 18.0 mm

10445570

Cenové rozpätie
4,4079 € - 4,4079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 70.0 mm

10633069

Cenové rozpätie
9,8282 € - 9,8282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    70.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 35.0 mm

10198810

Cenové rozpätie
2,7363 € - 2,2777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617

Cenové rozpätie
0,6576 € - 0,5503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 5.0 mm

10445532

Cenové rozpätie
0,6084 € - 0,507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Cenové rozpätie
0,4387 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 25.0 mm

10199244

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pozinkovaný