This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3347 € - 0,4005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3338 € - 0,3979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3225 € - 0,3867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3338 € - 0,3979 € | 80 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4309 € - 2,9082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1572 € - 1,3869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8911 € - 1,0639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7352 € - 0,8744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4828 € - 1,7732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,642 € - 0,7673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2427 € - 1,4843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6863 € - 0,8209 € | 100 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4463 € - 0,532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3897 € - 0,4647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4555 € - 0,5426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3421 € - 3,3707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5511 € - 0,6601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5487 € - 0,642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6964 € - 0,8352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku