Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5518 € - 0,6588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9447 € - 1,1266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7658 € - 0,9126 € | 500 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4384 € - 1,7121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6662 € - 1,6662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9835 € - 1,1783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1648 € - 1,3895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4278 € - 1,4278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2642 € - 1,5133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8802 € - 2,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,362 € - 1,6356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5528 € - 2,5528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8802 € - 2,2471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3719 € - 4,3719 € | 100 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,5096 € - 4,5096 € | 100 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3906 € - 0,634 € | 7 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,4431 € | 380 Na sklade |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3149 € - 0,5117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6662 € - 1,3062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0562 € - 1,2581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku