Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú vynikajúcou alternatívou k bežným krytkám, keď majú časti, ktoré je potrebné zakryť, nepraktické tvary. Náš sortiment zahŕňa poťahy vyrobené z polyetylén ld a PE, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa roztiahli a ktoré majú elastický koniec. V našej ponuke sú tiež k dispozícii silikónové kryty, ktoré využívajú prirodzenú elasticitu materiálu na rozšírenie.
Polyetylén ld a PE elastické uzávery poskytujú voľnejšie uchytenie. Toto ich robí ideálnymi na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania, ako aj na ľahké maskovacie požiadavky.
Naopak, silikónové krytky poskytujú silnejší úchop na časti. Toto ich robí vhodnými pre aplikácie citlivé na tlak.
Materiál: Polyetylén, Polyetylén LD, Silikón Farba: Priehľadná, Modrá, Červená, Biela Skupina SR: SRF0083, SR1097, SRF0019
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Maximálna teplota | A | Typ | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2259 € - 0,251 € | 500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
0,2323 € - 0,2581 € | 500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
0,3934 € - 0,4371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
0,1992 € - 0,2213 € | 500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,2323 € - 0,2581 € | 1000 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
1,2965 € - 1,4406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
1,2965 € - 1,4406 € | 100 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
0,1036 € - 0,1151 € | 1000 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,1381 € - 0,1535 € | 1000 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
0,7551 € - 0,839 € | 500 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
1,0784 € - 1,1982 € | 250 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
0,405 € - 0,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
0,1381 € - 0,1535 € | 1000 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
1,0784 € - 1,1982 € | 250 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
0,1593 € - 0,177 € | 1000 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,405 € - 0,45 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
0,7721 € - 0,8579 € | 200 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
0,2259 € - 0,251 € | 500 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
0,1593 € - 0,177 € | 1000 Na sklade |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,3934 € - 0,4371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
Polyetylén
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku