Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Dĺžka závitu objímky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1092 € - 0,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,1735 € | 200 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0686 € - 0,1083 € | 19250 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0739 € - 0,1167 € | 10850 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,0603 € - 0,0957 € | 5750 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2274 € - 0,3164 € | 500 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2478 € | 17060 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1122 € - 0,1763 € | 1000 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1442 € - 0,1866 € | 18500 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1982 € - 0,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1438 € - 0,1997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,3367 € | 100 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,1438 € - 0,1997 € | 450 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2113 € - 0,277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,2419 € - 0,3367 € | 5797 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2478 € | 10000 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0739 € - 0,1167 € | 4925 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1982 € - 0,255 € | 200 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1706 € - 0,4377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,4256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku