Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Na sklade |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 100 Na sklade |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 420 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
|||
| 30 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku