Menu Hľadať

Upínacie zátky pre chrániče prírub

Na sklade

Chráničov prírub zabezpečujú ochranné kotúče prírub na prírubových sústavách potrubia. Má dvojfunkčnú konštrukciu, ktorá kombinuje ochranu príruby a retenčné funkcie.Upínacie zátky pre chrániče prírub zaisťujú ochranné disky celého čela príruby (predávajú sa samostatne) k povrchu príruby.

  • Vložte zátku cez chránič príruby priamo do otvoru pre skrutky.
  • Pre každý ochranný disk celého čela príruby sa odporúča použiť štyri zátky.
Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SRFLS

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h Veľkosť otvoru skrutky OD Kúpiť
0,2716 € - 0,5705 € 675 Na sklade
43.9
38.1 mm
39.2 mm
0,3911 € - 0,8213 € 178 Na sklade
50.8
47.6 mm
48.4 mm
0,2147 € - 0,451 € 148 Na sklade
34.8
25.4 mm
25.9 mm
0,539 € - 0,539 € Požiadajte o dodací termin tu
54.1
60.3 mm
61.2 mm
0,1071 € - 0,225 € Požiadajte o dodací termin tu
28.7
15.9 mm
16.3 mm
0,2545 € - 0,5346 € 720 Na sklade
44.2
34.9 mm
35.8 mm
0,2816 € - 0,5913 € Požiadajte o dodací termin tu
43.9
41.3 mm
42.3 mm
10313152 0,4338 € - 0,4338 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8
50.8 mm
51.7 mm
0,4679 € - 0,4679 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8
54 mm
54.9 mm
0,9074 € - 0,9074 € Požiadajte o dodací termin tu
54.1
92.1 mm
93 mm
0,1091 € - 0,229 € 1800 Na sklade
28.7
19.1 mm
19.7 mm
0,6016 € - 0,6016 € Požiadajte o dodací termin tu
54.1
66.7 mm
67.6 mm
0,3677 € - 0,7723 € 198 Na sklade
43.2
44.5 mm
45 mm
0,2247 € - 0,4719 € Požiadajte o dodací termin tu
35.1
28.6 mm
29.6 mm
0,1934 € - 0,4061 € Požiadajte o dodací termin tu
37.8
31.8 mm
32.4 mm
0,1271 € - 0,267 € 2250 Na sklade
30.5
22.2 mm
22.9 mm
Upínacia zátka pre chrániče prírub 38.4 mm PVC Čierna

10313114

Cenové rozpätie
0,5705 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
675 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 47.6 mm PVC Čierna

10313145

Cenové rozpätie
0,8213 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
178 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 25.7 mm PVC Čierna

10313077

Cenové rozpätie
0,451 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
148 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 60.3 mm PVC Čierna

10313176

Cenové rozpätie
0,539 € - 0,539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 15.9 mm PVC Čierna

10313046

Cenové rozpätie
0,225 € - 0,1071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 35.3 mm PVC Čierna

10313107

Cenové rozpätie
0,5346 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
720 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 41.8 mm PVC Čierna

10313121

Cenové rozpätie
0,5913 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 50.8 mm PVC Čierna

10313152

Cenové rozpätie
0,4338 € - 0,4338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 54.0 mm PVC Čierna

10313169

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 92.1 mm PVC Čierna

10313190

Cenové rozpätie
0,9074 € - 0,9074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 19.1 mm PVC Čierna

10313053

Cenové rozpätie
0,229 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 66.7 mm PVC Čierna

10313183

Cenové rozpätie
0,6016 € - 0,6016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 44.5 mm PVC Čierna

10313138

Cenové rozpätie
0,7723 € - 0,3677 €

Úroveň zásob
198 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 28.8 mm PVC Čierna

10313084

Cenové rozpätie
0,4719 € - 0,2247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 32.0 mm PVC Čierna

10313091

Cenové rozpätie
0,4061 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 22.4 mm PVC Čierna

10313060

Cenové rozpätie
0,267 € - 0,1271 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru skrutky
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC